text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Rögzítő csap, premium
Kivitel 1
reteszhorony nélkül
Kivitel 2
kúpos rögzítő stifttel
Alak
B
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
edzett, köszörült és barnított
Komponens anyaga
termoplaszt
Komponensek színe
feketésszürke, RAL 7021
D1=Menet
M16x1,5
D=csapátmérő
8
L=Hossz
68
D2
33
D3
13,5
D4
11
D5
11 -0,01/-0,03
Ellenanya
ellenanyával
H2
7
L1
26
L2
10
L3
23
L4
4
Löket S
8
Méret
3
Rugóerő, kezdeti F1 kb. N
15
Rugóerő, végső F2 kb. N
35
SW1
19
SW2
24
Szilárdsági osztály
5.8
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Termékleírás
A rögzítőcsapokat olyan esetekben használják, amikor meg kell akadályozni a rögzítési helyzet nyíróerők okozta megváltozását. Csak a csap kézi kitolása után lehetséges az elmozdítás másik rögzítési helyzetbe. Ha a kitolt helyzetet hosszabb időn keresztül kell fenntartani és el kell kerülni a rögzítőstift visszaugrását, akkor a D alakot kell használni.

A premium-rögzítőcsapok a rögzítőcsap és a menetes hüvelyek gyártása során alkalmazott magasabb gyártási követelményeikkel tűnek ki. Ezenkívül a menetes hüvely központosítóval rendelkezik, amely a pozicionálási pontosság növelésére szolgál.
Anyag

Acélkivitel:

Menetes hüvely és rögzítőstift, automataacél.



Nemesacél-kivitel:

Menetes hüvely 1.4305.

Rögzítőstift 1.4034.



Gomba alakú fogantyú, termoplaszt.


Menetbiztosító poliamid.

Kivitel
Acélkivitel:
Menetes hüvely, barnított.
Rögzítőstift, edzett, köszörült és barnított.

Nemesacél kivitel:
Menetes hüvely, fémtiszta.
Rögzítőstift, edzett és köszörült, fémtiszta.

Gomba alakú fogantyú, feketésszürke RAL7021.
További információk
Nagyobb nyíró igénybevétel esetében használja a központosító toldatot.
Felszerelés
A menetes hüvelyes központosító használatakor javasolt a menetvágás előtt elkészíteni az illesztést a befogó darabon.
A kúpos támasztófelületek kiegyenlítésére a menetes hüvely és az ellenanya révén kerül sor.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
Accessory
Megfelelő kúpos persely 03089.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak