text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Rögzítőcsap
Kivitel 1
reteszhorony nélkül
Alak
G
Terméktípus
váll nélkül
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
edzett
Komponens anyaga
termoplaszt
Komponensek színe
feketésszürke, RAL 7021
D1=Menet
M10x1
D=csapátmérő
5
L=Hossz
46,5
D2
21
Ellenanya
ellenanya nélkül
F x 30°
1,3
L1
24
L2
14,5
Löket S
8
Méret
1
Rugóerő, kezdeti F1 kb. N
5
Rugóerő, végső F2 kb. N
16
Szilárdsági osztály
5.8
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Material

Steel version:
threaded sleeve and indexing pin, free-cutting steel.

Stainless steel version:
Threaded sleeve 1.4305.
Locking pin hardened 1.4034.
Locking pin not hardened 1.4305.

Mushroom grip. thermoplastic.

Version
Steel version:
Threaded sleeve black oxidised.
Indexing pin hardened, ground and black oxidised.
Stainless steel version:
Threaded sleeve bright.
Indexing pin hardened and ground, bright.
Indexing pin not hardened and ground, bright.

Mushroom grip black grey RAL 7021.
Note
A screw-in washer can be supplied to aid screwing in the indexing plungers. The washer fits beneath the disengaged mushroom knob so that the carrier pins engage in the slot.
On request
Special versions.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought