Rögzítőcsap reteszhorony nélkül nemesacél edzett 03089-0230884
- A rögzítőcsapok lehetővé teszik a rögzítést és reteszelést
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, méréstechnika, háztartás
- Nagyfokú stabilitás
- Könnyű kezelés
- Anyaga: acél vagy nemesacél
Mennyiségi egység
17,01 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Rögzítőcsap
Kivitel 1
reteszhorony nélkül
Alak
B
Alaktípus
reteszhorony nélkül, ellenanyával
Terméktípus
szabványos
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
edzett
Komponens
anyaga
termoplaszt
Komponensek
színe
közlekedésvörös, RAL 3020
D1=Menet
M16x1,5
D=csapátmérő
8
L=Hossz
68
Acélkulcs
1.4034
D2
33
Ellenanya
ellenanyával
F x 30°
2,3
L1
26
L2
10
L3
23
Löket
S
8
Méret
3
Rugóerő,
kezdeti
F1 kb. N
15
Rugóerő,
végső
F2 kb. N
35
SW1
19
SW2
24
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Termékleírás
A rögzítő csapokat ott használják, ahol meg kell akadályozni a rögzítési helyzet nyíróerő általi megváltozását. Másik rögzítési helyzet csak a csap kézi kinyomásával vehető fel.
Ha a kinyomást hosszabb időre kell végrehajtani és meg kell akadályozni a rögzítő stift visszaugrását, úgy a C, ill. D alakot kell használni.
Ha a kinyomást hosszabb időre kell végrehajtani és meg kell akadályozni a rögzítő stift visszaugrását, úgy a C, ill. D alakot kell használni.
Anyag
Acélkivitel:
Menetes hüvely és rögzítőstift, automataacél.
Nemesacél kivitel A1:
Menetes hüvely 1.4305.
Rögzítőstift, edzett 1.4034.
Rögzítőstift, nem edzett 1.4305.
Nemesacél kivitel A4:
Menetes hüvely és rögzítőstift 1.4404.
Gomba alakú fogantyú, termoplaszt.
Kivitel
Acélkivitel:
Menetes hüvely, barnított.
Rögzítőstift, edzett, köszörült és barnított.
Nemesacél-kivitel A1:
Menetes hüvely, fémtiszta.
Rögzítőstift, edzett és köszörült, fémtiszta.
Rögzítőstift nem edzett és nem köszörült, fémtiszta.
Nemesacél-kivitel A4:
Menetes hüvely, fémtiszta.
Rögzítőstift, köszörült és vegyileg nikkelezett.
Rögzítőstift, köszörült, fémtiszta.
Gomba alakú fogantyú, feketésszürke RAL7021 vagy közlekedési piros RAL3020.
Menetes hüvely, barnított.
Rögzítőstift, edzett, köszörült és barnított.
Nemesacél-kivitel A1:
Menetes hüvely, fémtiszta.
Rögzítőstift, edzett és köszörült, fémtiszta.
Rögzítőstift nem edzett és nem köszörült, fémtiszta.
Nemesacél-kivitel A4:
Menetes hüvely, fémtiszta.
Rögzítőstift, köszörült és vegyileg nikkelezett.
Rögzítőstift, köszörült, fémtiszta.
Gomba alakú fogantyú, feketésszürke RAL7021 vagy közlekedési piros RAL3020.
További információk
A felhasznált anyagok széles körű alkalmazást tesznek lehetővé.
Nagy korrózióállósági követelmények esetében az A4 nemesacélból készült rögzítőcsapokat javasoljuk.
Nagy korrózióállósági követelmények esetében az A4 nemesacélból készült rögzítőcsapokat javasoljuk.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.