Rögzítőcsap reteszhoronnyal nemesacél nikkelezett 03089-6300484
- A rögzítőcsapok lehetővé teszik a rögzítést és reteszelést
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, méréstechnika, háztartás
- Nagyfokú stabilitás
- Könnyű kezelés
- Anyaga: acél vagy nemesacél
Mennyiségi egység
13,59 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Rögzítőcsap
Kivitel 1
reteszhoronnyal
Alak
C
Alaktípus
reteszhoronnyal, ellenanya nélkül
Terméktípus
szabványos
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
nikkelezett
Komponens
anyaga
termoplaszt
Komponensek
színe
közlekedésvörös, RAL 3020
D1=Menet
M8x1
D=csapátmérő
4
L=Hossz
38,5
Acélkulcs
1.4404
D2
18
Ellenanya
ellenanya nélkül
F x 30°
1
L1
15
L2
6
L3
13
Löket
S
4
Méret
0
Rugóerő,
kezdeti
F1 kb. N
7
Rugóerő,
végső
F2 kb. N
15,5
SW1
10
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ PFAS substance/s
previous C28H23F3N6 possible
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Acélkivitel:
Menetes hüvely és rögzítőstift, automataacél.
Nemesacél kivitel A1:
Menetes hüvely 1.4305.
Rögzítőstift, edzett 1.4034.
Rögzítőstift, nem edzett 1.4305.
Nemesacél kivitel A4:
Menetes hüvely és rögzítőstift 1.4404.
Gomba alakú fogantyú, termoplaszt.
Kivitel
Acélkivitel:
Menetes hüvely, barnított.
Rögzítőstift, edzett, köszörült és barnított.
Nemesacél-kivitel A1:
Menetes hüvely, fémtiszta.
Rögzítőstift, edzett és köszörült, fémtiszta.
Rögzítőstift nem edzett és nem köszörült, fémtiszta.
Nemesacél-kivitel A4:
Menetes hüvely, fémtiszta.
Rögzítőstift, köszörült és vegyileg nikkelezett.
Rögzítőstift, köszörült, fémtiszta.
Gomba alakú fogantyú, feketésszürke RAL7021 vagy közlekedési piros RAL3020.
Menetes hüvely, barnított.
Rögzítőstift, edzett, köszörült és barnított.
Nemesacél-kivitel A1:
Menetes hüvely, fémtiszta.
Rögzítőstift, edzett és köszörült, fémtiszta.
Rögzítőstift nem edzett és nem köszörült, fémtiszta.
Nemesacél-kivitel A4:
Menetes hüvely, fémtiszta.
Rögzítőstift, köszörült és vegyileg nikkelezett.
Rögzítőstift, köszörült, fémtiszta.
Gomba alakú fogantyú, feketésszürke RAL7021 vagy közlekedési piros RAL3020.
További információk
A felhasznált anyagok széles körű alkalmazást tesznek lehetővé.
Nagy korrózióállósági követelmények esetében az A4 nemesacélból készült rögzítőcsapokat javasoljuk.
Nagy korrózióállósági követelmények esetében az A4 nemesacélból készült rögzítőcsapokat javasoljuk.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.