Rögzítőcsap reteszhorony nélkül nemesacél edzetlen 03089-21251684
- A rögzítőcsapok lehetővé teszik a rögzítést és reteszelést
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, méréstechnika, háztartás
- Nagyfokú stabilitás
- Anyaga: acél vagy nemesacél
Sales unit
38,80 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Megnevezés
Rögzítőcsap
Kivitel 1
reteszhorony nélkül
Alak
B
Terméktípus
hosszított rögzítő stifttel
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
edzetlen
Komponens
anyaga
termoplaszt
Komponensek
színe
közlekedésvörös, RAL 3020
D1=Menet
M24x2
D=csapátmérő
16
L=Hossz
104
Acélkulcs
1.4305
D2
40
Ellenanya
ellenanyával
F x 30°
3,2
L1
32
L2
18
L3
28
Löket
S
24
Méret
5
Rugóerő,
kezdeti
F1 kb. N
20
Rugóerő,
végső
F2 kb. N
50
SW1
27
SW2
36
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Termékleírás
A rögzítő csapokat ott használják, ahol meg kell akadályozni a rögzítési helyzet nyíróerő általi megváltozását. Másik rögzítési helyzet csak a csap kézi kinyomásával vehető fel.
Ha a kinyomást hosszabb időre kell végrehajtani és meg kell akadályozni a rögzítő stift visszaugrását, úgy a C, ill. D alakot kell használni.
Ha a kinyomást hosszabb időre kell végrehajtani és meg kell akadályozni a rögzítő stift visszaugrását, úgy a C, ill. D alakot kell használni.
Anyag
Acél kivitel:
menetes hüvely és rögzítő stift, automataacél.
Rozsdamentes acélból készült változat:
Menetes hüvely 1.4305.
Zárócsap edzett 1.4034.
Nem edzett zárócsap 1.4305.
Termoplasztikus gomba alakú fogantyú.
Kivitel
Acélkivitel:
Menetes hüvely, barnított.
Rögzítőstift, edzett, köszörült és barnított.
Nemesacél kivitel:
Menetes hüvely, fémtiszta.
Rögzítőstift, edzett és köszörült, fémtiszta.
Rögzítőstift nem edzett és nem köszörült, fémtiszta.
Gomba alakú fogantyú, feketésszürke RAL 7021 vagy közlekedési piros RAL 3020.
Menetes hüvely, barnított.
Rögzítőstift, edzett, köszörült és barnított.
Nemesacél kivitel:
Menetes hüvely, fémtiszta.
Rögzítőstift, edzett és köszörült, fémtiszta.
Rögzítőstift nem edzett és nem köszörült, fémtiszta.
Gomba alakú fogantyú, feketésszürke RAL 7021 vagy közlekedési piros RAL 3020.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.