text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Rögzítőcsap
Kivitel 1
reteszhorony nélkül
Alak
A
Alaktípus
reteszhorony nélkül, ellenanya nélkül
Terméktípus
hosszított rögzítő stifttel
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
edzett
Komponens anyaga
nemesacél
Komponens felülete
csupasz fémtiszta
D1=Menet
M6x0,75
D=csapátmérő
3
L=Hossz
33
Acélkulcs
1.4034
D2
14
Ellenanya
ellenanya nélkül
F x 30°
0,8
L1
12
L2
5
L3
10
Löket S
5
Méret
9
Rugóerő, kezdeti F1 kb. N
4,5
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
Indexing plungers are used to prevent any change in locking position due to lateral forces. A new locking position can only be set after the pin has been manually disengaged. Form C or D is recommended for applications where the plunger remains disengaged over a long period and the pin should be prevented from springing back.
Material

Stainless steel version A1:
Threaded sleeve and mushroom grip 1.4305.
Indexing pin hardened 1.4034.
Indexing pin not hardened 1.4305.

Stainless steel version A4:
Threaded sleeve, mushroom grip and indexing pin 1.4404.

Version
Stainless steel version A1:
Threaded sleeve and mushroom grip bright.
Indexing pin hardened and ground, bright.
Indexing pin not hardened and ground, bright.

Stainless steel version A4:
Threaded sleeve bright.
Mushroom grip bright or abrasive blasted.
Indexing pin ground and chemically nickel-plated.
Indexing pin ground, bright.
Note
The materials used enable a wide range of applications.
Indexing plungers made from A4 stainless steel are recommended for applications with very high corrosion resistance requirements.
Accessory
Spacer rings 03089.
fastening sets for thin-walled parts 03094-10.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak