Működtető elem szorítókarral nemesacél fémtiszta 03096-07-14124104
- For single or double Bowden cable systems
- Flexible grip connection and different grip shapes
- Ergonomically optimised actuating position possible
Sales unit
48,95 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Megnevezés
Működtető elem
Kivitel 1
szorítókarral
Alak
D
Alaktípus
vezetőhorony
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
fémtiszta
Komponens
anyaga
termoplaszt
Komponensek
színe
tiszta narancssárga, RAL 2004
A=Fogantyúhossz
65,2
D1=Menet
M20x1,5
D=átmérő
6
L=Hossz
90,6
Acélkulcs
1.4305
Bowden-huzal csatlakozás
kétszeresen
L1
25
L2
15
L3
21,2
L4
8
Löket
S
4
Méret
1
SW
22
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Termékleírás
A kézi működtetésre szolgáló Bowden-huzalos rendszereket kifejezetten a rendszerrel kompatibilis rögzítőcsapokhoz fejlesztették ki. A rögzítőcsap és a működtetőelem kombinációja egy teljes rendszert alkot, amely számos területen használható. A fogantyúk különböző geometriája lehetővé teszik az optimális kezelést a mindenkori felhasználási esetben.
Működtetési változatok: bekattanó funkcióval, bekattanó funkció nélkül, elfordulás elleni biztosítás, vezetőhorony.
Fogantyúformák: gomba alakú fogantyú, T-fogantyú, csillagfogantyú, szorítókar.
Működtetési változatok: bekattanó funkcióval, bekattanó funkció nélkül, elfordulás elleni biztosítás, vezetőhorony.
Fogantyúformák: gomba alakú fogantyú, T-fogantyú, csillagfogantyú, szorítókar.
Anyag
Működtetőelem 1.4305.
Fogantyú, termoplaszt.
Állítócsavar, sárgaréz.
Kivitel
Nemesacél elemek, fémtiszta.
Állítócsavar, horganyzott.
Műanyag fogantyúk különböző színben.
Állítócsavar, horganyzott.
Műanyag fogantyúk különböző színben.
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
A teljes rendszer egyszerű összeállításához javasoljuk a webáruház-konfigurátort.
További információk
Bowdenhuzalok beszerelésekor a következő pontokat kell figyelembe venni:
A szabad huzalvég hossza változhat a fektetési szög, a hajlítási sugár és a terhelés által. Ezért az ellencsapágy (huzalhüvely) hosszát a bowdenhuzal fektetése után a mellékelt állítócsavarral kell beállítani. Ugyancsak az állítócsavarral történik a bowdenhuzal-rendszer előfeszítése.
A fektetéskor különösen ügyelni kell arra, hogy ne kerüljön sor a minimális hajlítási sugár, a jelen esetben R = 65 mm, alsó határeltérése. A túl keskeny sugár fokozott kopást és nagyobb súrlódást eredményezhet.
A minimális hajlítási sugár rövid idejű alsó határeltérését a szerelés során is el kell kerülni, mivel ellenkező esetben megsérülhet a huzalhüvely. A hüvely ezenkívül alkalmas nyomóerők felvételére is. Túl szoros meghúzás esetén a belső spirál megnyúlhat és tartósan megsérülhet.
A szabad huzalvég hossza változhat a fektetési szög, a hajlítási sugár és a terhelés által. Ezért az ellencsapágy (huzalhüvely) hosszát a bowdenhuzal fektetése után a mellékelt állítócsavarral kell beállítani. Ugyancsak az állítócsavarral történik a bowdenhuzal-rendszer előfeszítése.
A fektetéskor különösen ügyelni kell arra, hogy ne kerüljön sor a minimális hajlítási sugár, a jelen esetben R = 65 mm, alsó határeltérése. A túl keskeny sugár fokozott kopást és nagyobb súrlódást eredményezhet.
A minimális hajlítási sugár rövid idejű alsó határeltérését a szerelés során is el kell kerülni, mivel ellenkező esetben megsérülhet a huzalhüvely. A hüvely ezenkívül alkalmas nyomóerők felvételére is. Túl szoros meghúzás esetén a belső spirál megnyúlhat és tartósan megsérülhet.
Szállítási terjedelem
Működtetőelem műanyag fogantyúval és opcionális állítócsavarral.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
Rajzi hivatkozás
1) Bowden-huzal csatlakozás, egyszeres
2) Bowden-huzal csatlakozás, kettős
3) Bowden-huzal csatlakozás, egyszeres, állítócsavarral
2) Bowden-huzal csatlakozás, kettős
3) Bowden-huzal csatlakozás, egyszeres, állítócsavarral
Accessory
Rögzítőcsap 03096-08.
Rögzítőcsap 03096-09.
Hatlapú anya 07212.
Tartóelemek 03099.
Bowden-huzalok 03096-14.
Huzalok 03096-15.
Huzalköpenyek 03096-20.
Véghüvelyek 03096-25.
Állítócsavarok 03096-30.
Bowden-huzal elosztók 03096-50.
Rögzítőcsap 03096-09.
Hatlapú anya 07212.
Tartóelemek 03099.
Bowden-huzalok 03096-14.
Huzalok 03096-15.
Huzalköpenyek 03096-20.
Véghüvelyek 03096-25.
Állítócsavarok 03096-30.
Bowden-huzal elosztók 03096-50.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.