Működtető elem T-fogantyúval nemesacél fémtiszta 03096-07-1121212
- Egyszeres vagy kettős Bowden-huzal rendszerekhez
- Változatos fogantyúcsatlakozás és különböző fogantyúformák
- Ergonómiailag optimalizált működési helyzet lehetséges
Mennyiségi egység
50,09 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Működtető elem
Kivitel 1
T-fogantyúval
Alak
A
Alaktípus
Bekattanó funkció nélkül
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
fémtiszta
Komponens
anyaga
termoplaszt
Komponensek
színe
feketésszürke, RAL 7021
A=Fogantyúhossz
75
D1=Menet
M20x1,5
D=átmérő
6
L=Hossz
94
Acélkulcs
1.4305
Bowden-huzal csatlakozás
egyszeres
L1
25
L2
20
L3
21,2
L4
8
Löket
S
12
Méret
2
SW
22
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Termékleírás
A kézi működtetésre szolgáló Bowden-huzalos rendszereket kifejezetten a rendszerrel kompatibilis rögzítőcsapokhoz fejlesztették ki. A rögzítőcsap és a működtetőelem kombinációja egy teljes rendszert alkot, amely számos területen használható. A fogantyúk különböző geometriája lehetővé teszik az optimális kezelést a mindenkori felhasználási esetben.
Működtetési változatok: bekattanó funkcióval, bekattanó funkció nélkül, elfordulás elleni biztosítás, vezetőhorony.
Fogantyúformák: gomba alakú fogantyú, T-fogantyú, csillagfogantyú, szorítókar.
Működtetési változatok: bekattanó funkcióval, bekattanó funkció nélkül, elfordulás elleni biztosítás, vezetőhorony.
Fogantyúformák: gomba alakú fogantyú, T-fogantyú, csillagfogantyú, szorítókar.
Anyag
Működtetőelem 1.4305.
Fogantyú, termoplaszt.
Állítócsavar, sárgaréz.
Kivitel
Nemesacél elemek, fémtiszta.
Állítócsavar, horganyzott.
Műanyag fogantyú, feketésszürke.
Állítócsavar, horganyzott.
Műanyag fogantyú, feketésszürke.
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
A teljes rendszer egyszerű összeállításához javasoljuk a webáruház-konfigurátort.
További információk
Bowdenhuzalok beszerelésekor a következő pontokat kell figyelembe venni:
A szabad huzalvég hossza változhat a fektetési szög, a hajlítási sugár és a terhelés által. Ezért az ellencsapágy (huzalhüvely) hosszát a bowdenhuzal fektetése után a mellékelt állítócsavarral kell beállítani. Ugyancsak az állítócsavarral történik a bowdenhuzal-rendszer előfeszítése.
A fektetéskor különösen ügyelni kell arra, hogy ne kerüljön sor a minimális hajlítási sugár, a jelen esetben R = 65 mm, alsó határeltérése. A túl keskeny sugár fokozott kopást és nagyobb súrlódást eredményezhet.
A minimális hajlítási sugár rövid idejű alsó határeltérését a szerelés során is el kell kerülni, mivel ellenkező esetben megsérülhet a huzalhüvely. A hüvely ezenkívül alkalmas nyomóerők felvételére is. Túl szoros meghúzás esetén a belső spirál megnyúlhat és tartósan megsérülhet.
A szabad huzalvég hossza változhat a fektetési szög, a hajlítási sugár és a terhelés által. Ezért az ellencsapágy (huzalhüvely) hosszát a bowdenhuzal fektetése után a mellékelt állítócsavarral kell beállítani. Ugyancsak az állítócsavarral történik a bowdenhuzal-rendszer előfeszítése.
A fektetéskor különösen ügyelni kell arra, hogy ne kerüljön sor a minimális hajlítási sugár, a jelen esetben R = 65 mm, alsó határeltérése. A túl keskeny sugár fokozott kopást és nagyobb súrlódást eredményezhet.
A minimális hajlítási sugár rövid idejű alsó határeltérését a szerelés során is el kell kerülni, mivel ellenkező esetben megsérülhet a huzalhüvely. A hüvely ezenkívül alkalmas nyomóerők felvételére is. Túl szoros meghúzás esetén a belső spirál megnyúlhat és tartósan megsérülhet.
Szállítási terjedelem
Működtetőelem műanyag fogantyúval és opcionális állítócsavarral.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
Rajzi hivatkozás
1) Bowden-huzal csatlakozás, egyszeres
2) Bowden-huzal csatlakozás, kettős
3) Bowden-huzal csatlakozás, egyszeres, állítócsavarral
2) Bowden-huzal csatlakozás, kettős
3) Bowden-huzal csatlakozás, egyszeres, állítócsavarral
Accessory
Rögzítőcsap 03096-08.
Rögzítőcsap 03096-09.
Hatlapú anya 07212.
Tartóelemek 03099.
Bowden-huzalok 03096-14.
Huzalok 03096-15.
Huzalköpenyek 03096-20.
Véghüvelyek 03096-25.
Állítócsavarok 03096-30.
Bowden-huzal elosztók 03096-50.
Rögzítőcsap 03096-09.
Hatlapú anya 07212.
Tartóelemek 03099.
Bowden-huzalok 03096-14.
Huzalok 03096-15.
Huzalköpenyek 03096-20.
Véghüvelyek 03096-25.
Állítócsavarok 03096-30.
Bowden-huzal elosztók 03096-50.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.