Reteszelőcsap acél barnított 03099-11-061016184
- A retesz 180°-os elforgatásával a rögzítőstift behúzódik
- Opcionálisan színes műanyag reteszkupakokkal
- Szerelés külső menettel
Mennyiségi egység
13,78 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Reteszelőcsap
Alak
C
Alaktípus
menetes hüvellyel, sapkával
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
barnított
Komponens
anyaga
poliamid
Komponensek
színe
közlekedésvörös, RAL 3020
D=rögzítőstift átmérő
10
L1=Fogantyúhossz
41,5
B
16,6
B1
7
D1
M16x1,5
D2
16
Ellenanya
ellenanya nélkül
F x 30°
2,8
H
10
L
62,3
L3
32
Rugóerő,
kezdeti
F1 kb. N
15
Rugóerő,
végső
F2 kb. N
35
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Termékleírás
A reteszelőcsapokat ott használják, ahol meg kell akadályozni a reteszelési helyzet keresztirányú erők miatti megváltozását. A rögzítőstift behúzható a retesz 180°-os elfordításával, így a reteszelés helyzete megváltoztatható. A rovátka biztosítja, hogy a retesz ebben a helyzetben maradjon, és a rögzítőstift behúzva maradjon.
Anyag
1.0503 retesz.
Menetes hüvely és rögzítő stift, automataacél.
1.4310 nyomórugó.
PA termoplaszt reteszkupak.
Menetes hüvely és rögzítő stift, automataacél.
1.4310 nyomórugó.
PA termoplaszt reteszkupak.
Kivitel
Barnított menetes hüvely és retesz.
Edzett, köszörült és barnított rögzítőstift.
Csupasz nyomórugó.
Sapka különböző színekben:
- RAL 7021 szürkésfekete
- RAL 2004 tisztanarancs
- RAL 1021 repcesárga
- RAL 3020 közlekedési piros
- RAL 6032 szignálzöld
- RAL 5017 közlekedési kék
- RAL 7035 világosszürke
Edzett, köszörült és barnított rögzítőstift.
Csupasz nyomórugó.
Sapka különböző színekben:
- RAL 7021 szürkésfekete
- RAL 2004 tisztanarancs
- RAL 1021 repcesárga
- RAL 3020 közlekedési piros
- RAL 6032 szignálzöld
- RAL 5017 közlekedési kék
- RAL 7035 világosszürke
Előnyök
A rögzítőcsap visszahúzható a retesz 180°-os elfordításával.
Opcionálisan színes műanyag sapkákkal.
Szerelés külső menettel.
Opcionálisan színes műanyag sapkákkal.
Szerelés külső menettel.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
Accessory
03099 tartódarabok.
03099-50, 03099-60, 03099-61. pozicionáló perselyek.
03099-50, 03099-60, 03099-61. pozicionáló perselyek.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.