Reteszelőcsap ütközővel acél barnított 03099-22-106051288
- A retesz 180°-os elforgatásával a rögzítőstift behúzódik
- 180°-os ütköző egyoldali forgásiránnyal
- Opcionálisan színes műanyag reteszkupakokkal
Mennyiségi egység
13,83 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Reteszelőcsap
Kivitel 1
ütközővel
Kivitel 2
Balra
Alak
C
Alaktípus
menetes hüvellyel, sapkával
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
barnított
Komponens
anyaga
polipropilén
Komponensek
színe
világosszürke, RAL 7035
D=rögzítőstift átmérő
5
L1=Fogantyúhossz
31,1
B
12,9
B1
5,7
D1
M12
D2
12
Ellenanya
ellenanya nélkül
F x 30°
1,3
H
8
L
48,4
L3
19
Rugóerő,
kezdeti
F1 kb. N
5
Rugóerő,
végső
F2 kb. N
15
SW1
12
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Termékleírás
A reteszelőcsapokat ott használják, ahol meg kell akadályozni a reteszelési helyzet keresztirányú erők miatti megváltozását. A rögzítőstift behúzható a retesz 180°-os elfordításával, így a reteszelés helyzete megváltoztatható. A rovátka biztosítja, hogy a retesz ebben a helyzetben maradjon, és a rögzítőstift behúzva maradjon.
A 180°-os ütköző megakadályozza a reteszelő horony átugrását, és így megakadályozza a rögzítőstift újbóli kihúzását.
A retesz forgásirányát az ütközőoldal (bal, jobb) kiválasztásával határozzuk meg.
A 180°-os ütköző megakadályozza a reteszelő horony átugrását, és így megakadályozza a rögzítőstift újbóli kihúzását.
A retesz forgásirányát az ütközőoldal (bal, jobb) kiválasztásával határozzuk meg.
Anyag
1.0503 retesz.
Menetes hüvely és rögzítő stift, automataacél.
1.4310 nyomórugó.
PA termoplaszt reteszkupak.
Menetes hüvely és rögzítő stift, automataacél.
1.4310 nyomórugó.
PA termoplaszt reteszkupak.
Kivitel
Barnított menetes hüvely és retesz.
Edzett, köszörült és barnított rögzítőstift.
Csupasz nyomórugó.
Sapka különböző színekben:
- RAL 7021 szürkésfekete
- RAL 2004 tisztanarancs
- RAL 1021 repcesárga
- RAL 3020 közlekedési piros
- RAL 6032 szignálzöld
- RAL 5017 közlekedési kék
- RAL 7035 világosszürke
Edzett, köszörült és barnított rögzítőstift.
Csupasz nyomórugó.
Sapka különböző színekben:
- RAL 7021 szürkésfekete
- RAL 2004 tisztanarancs
- RAL 1021 repcesárga
- RAL 3020 közlekedési piros
- RAL 6032 szignálzöld
- RAL 5017 közlekedési kék
- RAL 7035 világosszürke
Előnyök
A rögzítőcsap visszahúzható a retesz 180°-os elfordításával.
Opcionálisan színes műanyag sapkákkal.
180°-os ütköző egyoldali forgásiránnyal.
Opcionálisan színes műanyag sapkákkal.
180°-os ütköző egyoldali forgásiránnyal.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
Rajzi hivatkozás
1) Tájoló balra
2) Tájoló jobbra
2) Tájoló jobbra
Accessory
03099 tartódarabok.
03099-50, 03099-60, 03099-61. pozicionáló perselyek.
03099-50, 03099-60, 03099-61. pozicionáló perselyek.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.