Reteszelőcsap ütközővel acél 03099-20-2050616
- Minden típusú reteszelésnél és rögzítésnél alkalmazható
- A retesz 180°-os elforgatásával megtörténik a reteszoldás
- A 180°-os ütköző megakadályozza a rögzítő stift ismételt kijáratódását
- Bevágás a helyzet rögzítéséhet
- Edzett rögzítő stift
Sales unit
16,02 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Megnevezés
Reteszelőcsap
Kivitel 1
ütközővel
Kivitel 2
Jobbra
Alak
B
Alaktípus
fogantyú, bevonat nélkül, anyával
Alaptest
anyaga
acél
D1=Menet
M16
D=rögzítőstift átmérő
6
L1=Fogantyúhossz
40
B
14,4
B1
4,8
D2
16
Ellenanya
ellenanyával
F x 30°
1,8
H
10
L
60,4
L3
26
Rugóerő,
kezdeti
F1 kb. N
15
Rugóerő,
végső
F2 kb. N
35
SW1
16
SW2
24
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Anyag
Acél, 5.8 szilárdsági osztály.
Kivitel
barnított.
Rögzítő stift edzett és köszörült.
Rögzítő stift edzett és köszörült.
További információk
A reteszelőcsapokat akkor használják, ha a rögzítő stift időként nem állhat ki. A csap 180°-os elforgatásával a rögzítő stift behúzásra kerül.
Egy horonynak köszönhetően a retesz ebben a helyzetben marad.
Egy 180°-os tájolóval megakadályozásra kerül a horony átugrása, és ezzel együtt a rögzítő stift ismételt kijárása.
A tájolóoldal kiválasztásával meghatározható a retesz forgási iránya.
Egy horonynak köszönhetően a retesz ebben a helyzetben marad.
Egy 180°-os tájolóval megakadályozásra kerül a horony átugrása, és ezzel együtt a rögzítő stift ismételt kijárása.
A tájolóoldal kiválasztásával meghatározható a retesz forgási iránya.
Rajzi hivatkozás
1) Tájoló balra
2) Tájoló jobbra
2) Tájoló jobbra
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.