Reteszelőcsap ütközővel acél 03099-20-2050612
- Minden típusú reteszelésnél és rögzítésnél alkalmazható
- A retesz 180°-os elforgatásával megtörténik a reteszoldás
- A 180°-os ütköző megakadályozza a rögzítő stift ismételt kijáratódását
- Bevágás a helyzet rögzítéséhet
- Edzett rögzítő stift
Mennyiségi egység
13,35 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Reteszelőcsap
Kivitel 1
ütközővel
Kivitel 2
Jobbra
Alak
B
Alaktípus
fogantyú, bevonat nélkül, anyával
Alaptest
anyaga
acél
D1=Menet
M12
D=rögzítőstift átmérő
6
L1=Fogantyúhossz
30
B
10,8
B1
3,6
D2
12
Ellenanya
ellenanyával
F x 30°
1,8
H
8
L
47,8
L3
19
Rugóerő,
kezdeti
F1 kb. N
8
Rugóerő,
végső
F2 kb. N
15
SW1
12
SW2
19
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Acél, 5.8 szilárdsági osztály.
Kivitel
barnított.
Rögzítő stift edzett és köszörült.
Rögzítő stift edzett és köszörült.
További információk
A reteszelőcsapokat akkor használják, ha a rögzítő stift időként nem állhat ki. A csap 180°-os elforgatásával a rögzítő stift behúzásra kerül.
Egy horonynak köszönhetően a retesz ebben a helyzetben marad.
Egy 180°-os tájolóval megakadályozásra kerül a horony átugrása, és ezzel együtt a rögzítő stift ismételt kijárása.
A tájolóoldal kiválasztásával meghatározható a retesz forgási iránya.
Egy horonynak köszönhetően a retesz ebben a helyzetben marad.
Egy 180°-os tájolóval megakadályozásra kerül a horony átugrása, és ezzel együtt a rögzítő stift ismételt kijárása.
A tájolóoldal kiválasztásával meghatározható a retesz forgási iránya.
Rajzi hivatkozás
1) Tájoló balra
2) Tájoló jobbra
2) Tájoló jobbra
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.