Reteszelőcsap ütközővel acél 03099-20-2060816
- Can be used for all types of locking and fixating
- The lock is released by turning the grip 180°
- 180° stop prevents the indexing pin extending
- Indexing notch for holding the position
- Indexing pin hardened
Mennyiségi egység
€16.53
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Reteszelőcsap
Kivitel 1
ütközővel
Kivitel 2
Jobbra
Alak
C
Alaktípus
fogantyú, porszórt, anya nélkül
Alaptest
anyaga
acél
D1=Menet
M16
D=rögzítőstift átmérő
8
L1=Fogantyúhossz
40
B
14,4
B1
4,8
D2
16
Ellenanya
ellenanya nélkül
F x 30°
2,3
H
10
L
60,4
L3
26
Rugóerő,
kezdeti
F1 kb. N
15
Rugóerő,
végső
F2 kb. N
35
SW1
16
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Material
Steel grade 5.8.
Version
Black oxidised.
Pin hardened and ground.
Pin hardened and ground.
Note
Cam-action indexing plungers are used when the indexing pin should not project all the time. Turning the handle through 180° retracts the pin.
A notch ensures that the handle remains in this position.
A stop prevents the handle being rotated through more than 180° ensuring that the pin remains retracted.
Selecting which side the stop is on defines the rotation direction of the plunger.
A notch ensures that the handle remains in this position.
A stop prevents the handle being rotated through more than 180° ensuring that the pin remains retracted.
Selecting which side the stop is on defines the rotation direction of the plunger.
Drawing reference
1) Tájoló balra
2) Tájoló jobbra
2) Tájoló jobbra
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.