Reteszelőcsap Négyszögű elem acél barnított 03099-19-111016
- A retesz 180°-os elforgatásával a rögzítőstift behúzódik
- Opcionálisan színes műanyag reteszkupakokkal
- Négyszögű hüvely, ráhegesztéshez
Mennyiségi egység
22,26 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Reteszelőcsap
Kivitel 1
Négyszögű elem
Kivitel 2
hegeszthető
Alak
H
Alaktípus
with cap
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
barnított
Komponens
anyaga
termoplaszt
Komponensek
színe
feketésszürke, RAL 7021
D=rögzítőstift átmérő
10
L1=Fogantyúhossz
41,5
SW=kulcsnyílás
20
B
16,6
B1
7
D1
16
F x 30°
2,8
H
10
L
62,3
Méret
3
Rugóerő,
kezdeti
F1 kb. N
15
Rugóerő,
végső
F2 kb. N
35
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Termékleírás
A reteszelőcsapokat ott használják, ahol meg kell akadályozni a reteszelési helyzet keresztirányú erők miatti megváltozását.
A reteszelőcsap behúzható a retesz 180°-os elfordításával, így a reteszelés helyzete megváltoztatható.
A rovátka biztosítja, hogy a retesz ebben a helyzetben maradjon, és a rögzítőstift behúzva maradjon.
A reteszelőcsap behúzható a retesz 180°-os elfordításával, így a reteszelés helyzete megváltoztatható.
A rovátka biztosítja, hogy a retesz ebben a helyzetben maradjon, és a rögzítőstift behúzva maradjon.
Anyag
Retesz és rögzítőstift, acél.
Hüvely 1.0403.
Nyomórugó 1.4310.
Sapka termoplaszt PA.
Kivitel
Barnított hüvely és retesz.
Edzett, köszörült és barnított rögzítőstift.
Csupasz nyomórugó.
Sapka különböző színekben:
-RAL 7021 szürkésfekete
-RAL 2004 tisztanarancs
-RAL 1021 repcesárga
-RAL 3020 közlekedési piros
-RAL 6032 szignálzöld
-RAL 5017 közlekedési kék
-RAL 7035 világosszürke
Edzett, köszörült és barnított rögzítőstift.
Csupasz nyomórugó.
Sapka különböző színekben:
-RAL 7021 szürkésfekete
-RAL 2004 tisztanarancs
-RAL 1021 repcesárga
-RAL 3020 közlekedési piros
-RAL 6032 szignálzöld
-RAL 5017 közlekedési kék
-RAL 7035 világosszürke
További információk
A négyszögű hüvelynek köszönhetően a reteszelőcsapok hegesztésre alkalmasak. A pozicionáláshoz javasoljuk a ponthegesztést, ezzel megelőzhető a rugó túlzott felmelegedése.
Előnyök
A rögzítőcsap a retesz 180°-os elfordításával húzható vissza.
Opcionálisan színes műanyag sapkákkal.
Négyszögű hüvely, ráhegesztéshez.
Opcionálisan színes műanyag sapkákkal.
Négyszögű hüvely, ráhegesztéshez.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
Accessory
03099-50, 03099-60, 03099-61 pozicionáló perselyek.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.