Kábeltömszelence with standard thread length stainless steel 84100-10-32150
- Large clamping range
- Optimal strain relief
- High vibration resistance.
- Protection class IP 68
- Corrosion-resistant
Mennyiségi egység
€40.62
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Kábeltömszelence
Kivitel 1
szabványos menethosszúsággal
Alaptest
anyaga
nemesacél
D1=A következő átmérőhöz:
14-20
D=Menet
M32x1,5
L=menethossz
8
H
max.
38
Max. meghúzó nyomaték
az SW1-en
Nm
12
SW1
34
SW2
34
UNSPSC Code
31161517
max. meghúzó nyomaték
az SW2-en
Nm
12
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Material
Stainless steel 1.4305.
Lamellar insert polyamide (PA6).
Seal ring CR / NBR.
O-ring NBR.
Version
Bright.
Note
Cable glands with DIN EN 60423 metric threads. Sealing and tension relief are provided by internal lamellae and a seal ring.
Rated IP68 (5 bar - 30 min).
Cable glands are used to route permanently laid cables and lines in housings, distributors and junction boxes.
Discolouration may occur on the contact face of cable glands with flat seals. This does not impair the function of the component and is not visible when installed.
Rated IP68 (5 bar - 30 min).
Cable glands are used to route permanently laid cables and lines in housings, distributors and junction boxes.
Discolouration may occur on the contact face of cable glands with flat seals. This does not impair the function of the component and is not visible when installed.
Temperature range
Static: -40 °C to +100 °C.
Dynamic: -20 °C to +100 °C.
Dynamic: -20 °C to +100 °C.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.