text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Gyártó cikkszáma
VZQA-C-M22U-25-GG-V4V4S1-4
Megnevezés
Ambient temperature
Csésze anyaga
Fontos megjegyzés az anyagra vonatkozóan
Gyártó Termék neve
VZQA-C-M22U-25-GG-V4V4S1-4
Gyártói cikkszám
3968926
Gépház anyaga
Gépházfedél anyagszáma
Housing cover material
Kapcsolási idő be
Kapcsolási idő ki
Közeg
Közeg hőmérséklete
Közegnyomás
Material number housing
Max. viszkozitás
Működtetési mód
pneumatikus
Nominal pressure fitting
10
Nominal width DN
25
Nyomáskülönbség
Overload pressure
Product weight
Repesztőnyomás
Rögzítési mód
Seals material
Szerelvény csatlakozás
G1
Tárolási hőmérséklet
Tömítési elv
puha
Valve function
Vezérlés típusa
Vezérlő közeg
Vezérlő segédlevegő csatlakozása 12
Visszatérítés típusa
WA_NR
Záróelem anyaga
assembly position
unlimited
szerkezeti felépítés
Áramlásirány
Átfolyás Kv
Élelmiszerekhez alkalmas
Üzemi nyomás
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought