text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Gyártó cikkszáma
CRQST-1/4-8
Designation
Ambient temperature
Corrosion resistant class KBK
Design
Food compatibility
Hose clamping segment material
Housing material
Information about operating and control medium
Kind of fastening
Manufacturer Article name
CRQST-1/4-8
Manufacturer Item number
164204
Maritime classification
Material information
Nominal width
Number of outlets
2
Number of supply lines
1
Operating medium
Operating pressure complete temperature range
Packing size
1
Pneumatic connection 1
Pneumatic connection 2
Product weight
Size
standard
Sleeve material
Structural design
Tube seal, hose seal material
Usable pipelines
WA_NR
assembly position
unlimited
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak