Hook clamp with ground shank QT steel black oxidised 04372-312150
- Collar, ground toleranced dimension
- Application sectors: machine construction, toolmaking, fixture construction
- For clamping any workpiece and component
- Low space requirement
Mennyiségi egység
€71.78
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorítóhorog
Kivitel 1
köszörült szárral
Alak
C
Alaptest
anyaga
edzett acél
Alaptest
felülete
barnított
D=átmérő
25
H=Magasság
92
B
18
D1
32
D2
M12
F
max. kN
14
H1
68
H2
39
H3
11
H4
13
H5
max.
szorítási tartomány
15
Hengeres fejű csavar
DIN 912
M12x80
L
38
Meghúzási
nyomaték
max. Nm
50
R
50
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Material
Carbon steel, tempered.
Version
Black oxidised. Shaft OD ground.
Note
The stated clamping forces (F max.) and tightening torques are valid within the stated clamping ranges (H5).
Advantages
Compact design for use in the tightest of spaces
Diverse versions and sizes
Diverse versions and sizes
Accessory
Hook clamp holders 04375.
Hook clamp holders 04379.
Extensions for jack screws 04378.
Hook clamp holders 04379.
Extensions for jack screws 04378.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.