Szorítóhorog köszörült szárral edzett acél barnított 04372-208025
- Váll, köszörült illesztés
- Rugalmas használat
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, készülékgyártás
- Tetszőleges munkadarabok és alkatrészek befogásához
- Kis helyigény
Mennyiségi egység
55,86 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorítóhorog
Kivitel 1
köszörült szárral
Alak
B
Alaptest
anyaga
edzett acél
Alaptest
felülete
barnított
D=átmérő
18
H=Magasság
58
B
10
D1
22
F
max. kN
12
H1
37
H2
23
H3
2
H4
7
H5
max.
szorítási tartomány
10
Hengeres fejű csavar
DIN 912
M8x50
Meghúzási
nyomaték
max. Nm
33
R
25
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Edzett acél, nemesített.
Kivitel
barnított. Szárátmérő, köszörült.
További információk
A megadott szorítóerők és meghúzási nyomatékok a megadott befogási tartományon (H5) belül érvényesek.
Előnyök
Kompakt forma, szűk helyen is alkalmazható
Sokféle változatban és méretben
Sokféle változatban és méretben
Accessory
Szorítóhorog felfogók 04375.
Szorítóhorog felfogók 04379.
Hengeres toldó 04378.
Szorítóhorog felfogók 04379.
Hengeres toldó 04378.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.