Szorító excentercsavar körmös alátétekkel edzett acél feketésszürke, RAL 7021 04434-10-16
Mennyiségi egység
40,76 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorító excentercsavar
Kivitel 1
körmös alátétekkel
Kivitel 2
szorítókarral
Alaptest
anyaga
edzett acél
Alaptest
színe
feketésszürke, RAL 7021
Komponens
anyaga
edzett acél
Komponens
felülete
barnított
A1=Fogantyúhossz
126,6
A=Fogantyúhossz
110,9
H3=fogantyúmagasság
86,1
L=menethossz
30
X=menet
M16
B
15,1
D1
30,1
H
62,3
H2
44,5
H4
92,4
H5
12,7
H6
25,2
Meghúzási
nyomaték
max. Nm
17,1
Méret
5
S
15
S1
(szorítási út)
2,54
Szorítóerő
kN
2,8
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Szorító excentercsavar, nemesíthető acél.
Körmös alátét, betétedzésű acél.
Szorítókar, nagy teljesítményű hőre lágyuló, üvegszál-erősítésű műanyag.
Körmös alátét, betétedzésű acél.
Szorítókar, nagy teljesítményű hőre lágyuló, üvegszál-erősítésű műanyag.
Kivitel
Szorító excentercsavar, barnított.
Körmös alátét, edzett és eloxált.
Szorítókar, feketésszürke RAL 7021.
Körmös alátét, edzett és eloxált.
Szorítókar, feketésszürke RAL 7021.
További információk
A szorítókarokkal rendelkező szorító excentercsavarok sokoldalúan használhatók a szerszámmentes rögzítéshez. Az integrált szorítókarnak köszönhetően számos elem másodpercek alatt rögzíthető. Az edzett körmös alátét nyersdarabok (fűrészelt, öntött és kovácsolt munkadarabok) befogására szolgál.
Nem alkalmas edzett anyagok befogására a megadott forgatónyomaték mellett. Több szorítókaros excenteres szorítóval akár egész paletták is betölthetők.
A beszorításhoz az óramutató járásával megegyező forgásirány javasolt. Az excenteres szorítón lévő jelnek a beszorítás után a jobb oldalon kell lennie. (Csavarja be az excenterfejű csavart az ütközésig, majd fordítsa vissza egy fordulattal.)
”S” = A munkadarab és a menet (szorítócsavar) közepe közötti távolság.
Nem alkalmas edzett anyagok befogására a megadott forgatónyomaték mellett. Több szorítókaros excenteres szorítóval akár egész paletták is betölthetők.
A beszorításhoz az óramutató járásával megegyező forgásirány javasolt. Az excenteres szorítón lévő jelnek a beszorítás után a jobb oldalon kell lennie. (Csavarja be az excenterfejű csavart az ütközésig, majd fordítsa vissza egy fordulattal.)
”S” = A munkadarab és a menet (szorítócsavar) közepe közötti távolság.
Felszerelés
Rögzítési folyamat:
1. Csavarozza be az excenterfejű csavart ütközésig.
2. Ezután egy fordulattal csavarozza vissza az excenterfejű csavart.
3. Helyezze be a munkadarabot.
4. A munkadarab beszorításához forgassa az excenterfejű csavart az óramutató irányának megfelelően. (Az excenteres szorítón lévő jelnek a beszorítás után a jobb oldalon kell lennie).
1. Csavarozza be az excenterfejű csavart ütközésig.
2. Ezután egy fordulattal csavarozza vissza az excenterfejű csavart.
3. Helyezze be a munkadarabot.
4. A munkadarab beszorításához forgassa az excenterfejű csavart az óramutató irányának megfelelően. (Az excenteres szorítón lévő jelnek a beszorítás után a jobb oldalon kell lennie).
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.