Profilok
Aluminium and iron profiles are widely used in various applications, including the construction of machine tools and workpiece clamping systems. They are available in various shapes, materials, and lengths, offering a broad spectrum of customised design solutions.
Profilok sokoldalú felhasználásra
Változatos termékek – Alumínium és szürkeöntvény profilok
A megfelelő profil kiválasztása a projektjéhez
Jelszavunk – Minőség és megbízhatóság!
Profilok sokoldalú felhasználásra
A norelem profilok különböző kivitelű szabványalkatrészek, amelyeket főleg az építőiparban és konstrukciók összeállításánál használják. A termékpaletta alumíniumból vagy szürkeöntvényből készült 12 különböző terméket foglal magába.
A aluprofilok alumíniumból készült szerkezeti elemek. Az alumínium profilok csekély súlyukkal, korrózióállóságukkal és nagy szilárdságukkal tűnnek ki. Számos területen, többek között az építőiparban, repülőgépgyártásban, szállítástechnikában és az autógyártásban kerülnek felhasználásra. Az alumínium profilok különféle formában és méretben készülnek, hogy megfeleljenek az adott projekt speciális követelményeinek. Sokoldalúak, kiválóan alkalmasak további feldolgozásra, ezáltal ideálisak bonyolult szerkezetek és formák felépítésére.
A szürkeöntvény profilok viszont szürkeöntvény öntöttvas ötvözetből készülnek. Az anyag kiváló önthetőségével, kopásállóságával és rezgéscsillapító képességével tűnik ki. A szabványalkatrészek nagy szilárdságuk és merevségük révén nagy terheléseknek kitett alkatrészek készítésére alkalmasak. A rezgéscsillapító tulajdonságuk révén a szürkeöntvény profilokat gyakran használják olyan területeken, ahol rezgések csökkentésére van szükség, mint pl. gépalapzatoknál vagy motorblokkoknál.
A szabványalkatrészek fontos szerepet játszanak a szerkezetekben és számos területen nélkülözhetetlenek. Jelentőségüket tények egész sora alapozza meg, hiszen ezeket a szabványalkatrészeket épületek, hidak, gépek és más konstrukciók teherhordó elemeiként használják. Stabilitásuknak és szilárdságuknak köszönhetően nagy teherbírásra és szerkezetek stabilizálására képesek.
A profilok sokféle formában, méretben és anyagban kaphatók, ezáltal gyorsan hozzáigazíthatók a különböző szerkezetek igényeihez. Lineáris, hajlított vagy komplex formában is előállíthatók, így alkalmasak változatos szerkezetek kialakítására.
A sokoldalúság és a stabilitás mellett a következő szempontokat is figyelembe kell venni:
- A komponensek hatékonyak a terhelés egyenletes elosztásánál. Előállíthatók függőlegesen, vízszintesen vagy ferdén ható erők felvételére és továbbítására, mindez pedig döntő jelentőségű az épületek szerkezeti integritása és biztonsága szempontjából.
- Különösképpen a könnyűfémekből, pl. alumíniumból készült szabványalkatrészek, nagy szilárdságuk mellett csekély súlyúak. Ezzel csökkenthető a szerkezet súlya, és ez különösen szállítóeszközöknél, pl. repülőgépeknél, gépkocsiknál és vonatoknál jelent nagy előnyt.
- Előregyártott formában szállíthatók, így egyszerűbb a kezelés és a szerelés. Ez növeli az épület- és szerkezetépítési projektek hatékonyságát és rövidebb építési időket eredményez.
Változatos termékek – Alumínium és szürkeöntvény profilok
A fentiekben említettük, hogy a norelem termékválasztéka 12 alumíniumból és szürkeöntvényből készült cikket tartalmaz. Ezek különböző szélességben, magasságban, hosszúságban és kivitelben kaphatók. A szűrés funkcióban adja meg a követelményeket és megjelenik a megfelelő szabványalkatrész!
A termékválasztékban alapvetően a következő cikkek találhatók:
- H-profil
- Üreges hasáb
- Prizmablokkok
- T-profil
- U-profil
Különösképpen kiemeljük a következő termékeket:
A választék három különböző kivitelű L-profilt tartalmaz. Ezekből kettő minden oldalon megmunkált és szürkeöntvényből és alumíniumból készül. Ebben az esetben egy egyenlő szárú és egy nem egyenlő szárú L-profilról van szó. Amennyiben különösen stabil szabványalkatrészre van szüksége, úgy javasoljuk a merevítőbordával rendelkező L-profilt. A 150 mm és 200 mm hosszússágú kivitel csak egy merevítő bordával rendelkezik. A 300 mm és 400 mm hosszúságú L-profilok két merevítő bordával rendelkeznek.
Az L-profilok mellett különösen ki kell emelni a szögprofilokat. A norelem választékában található egy 60° fokos és egy 45° fokos szürkeöntvényből készült szögprofil. A szög nagysága a profil két oldalának egymáshoz való állását adja meg.
A megfelelő profil kiválasztása a projektjéhez
Az adott felhasználáshoz megfelelő profil kiválasztásánál figyelembe kell venni néhány fontos szempontot. Javaslatok a megfelelő profil kiválasztásához:
- Először állapítsa meg a felhasználás speciális követelményeit.
- Mekkora terhelés hat a szabványalkatrészre?
- Milyen környezeti feltételeknek van kitéve, pl. korrózió vagy magas hőmérséklet?
- Vegye figyelembe az elem formáját és méreteit, hogy kibírja-e a szükséges terhelést és megfelel-e a helyszükségletnek.
- A követelmények alapján határozza meg az alkalmas profiltípust.
A különböző speciális kivitelű és felépítésű norelem profilok változatos megoldásokat kínálnak a sokrétű ipari követelmények kielégítéséhez. Alkalmazhatók szerkezettartóként, burkolatokhoz, vagy akár keretszerezetekhez, mindig az adott projekt vagy termék igényeinek megfelelően.
L-profil
Az L-profil derékszögű fém konstrukció, amely a jellegzetes L formára emlékeztet. Az L-profilok élek lefedésére, korlátok építésére vagy korrózióálló berendezések kialakítására alkalmasak. Az L-profilokat mind teherhordó szerkezetekhez, mind burkolatokhoz használhatók. Sokoldalúságuk alapján széles körben alkalmazzák az építészeti és szerkezeti projektekben.
H-profil
A H-profilokat az építészei és mérnöki projektekben alkalmazzák. Ezeken a területeken a H-profil teherhordó és szerkezetek stabilizáló szerepét tölti be. A H-profilok különösen hatékonyak vízszintes terhelések esetében. Ezért hidaknál, épületeknél és sok más építménynél kerülnek felhasználásra. A H-profil formája révén hatékony erőeloszlást, ugyanakkor nagy teherbírást biztosít.
U-profil
Az U-profil az "U" betűre emlékeztet és gyakran hidegen alakított profilnak is nevezik. Az U-profilok különböző iparágakban használhatók, többek között szerkezetekben, autóiparban és bútorgyártásban. Használhatók burkolatként, teherhordóként vagy keretként. A nyitott struktúrának köszönhetően a profil könnyű, mégis stabil, ezért széles körben használható.
T-profil
A T-profilt alapvetően tartó- vagy kötőelemként használják szerkezei vagy mérnöki projektekben. A T-profilok kiváló függőleges irányú tehermegosztást biztosítanak. Ezért a T-profilokat teherhordó szerkezetekben, mint pl. pillérekben és gerendákban alkalmazzák. A forma kedvező anyagfelhasználást és hatékony megoldásokat nyújt a különböző építési projektekben. A T-profil keresztmetszete a "T" betűre emlékeztet.
Üreges hasáb
Az üreges hasáb belsejében üres tér található. Általános meghatározás szerint az üreges test egy külső héjból áll, amely üres teret zár körül. Az üreges hasábok előnye, hogy a tömör testekkel összehasonlítva a súlyuk kisebb, mégis nagy merevséggel és szilárdsággal rendelkeznek. Számos területen alkalmazhatók:
- Építőiparban teherhordó szerkezetekhez, pl. oszlopok és keretek
- Autóiparban alvázhoz és karosszériához
- Légi- és űrtechnikában könnyű szerkezetekhez
- Egyéb területeken, ahol stabilitásra és súlymegtakarításra van szükség.
Prizmabak
A prizmabak prizma alakú szerkezeti elem. A prizmabakot az építőiparban és gépgyártásban használják. A prizmabakok háromszög vagy trapéz alakú keresztmetszettel rendelkeznek és alumíniumból és szürkeöntvényből készülnek. Értékes tulajdonságuk a kiváló stabilitás és szilárdság, különösen hajlító igénybevétellel szemben. A bakok terhek megtartására, szerkezetek stabilizálására és összességében az építmények szerkezeti integritásának javítására szolgálnak. A prizmabakok az épületszerkezetekben teherhordó gerendaként vagy merevítőként alkalmazhatók.
Szögprofilok, 45° vagy 60° fokos
A szögprofilok derékszög formájúak és mindkét oldaluk azonos hosszúságú. Egyszerű és hatékony lehetőséget nyújtanak sarkok és élek lefedésére, korlátok kialakítására és szerkezetek stabilizálására. A szögprofilokat az építőiparban keretekhez, burkolatokhoz és merevítőként használják.
Jelszavunk – Minőség és megbízhatóság!
A norelemben, mint kiváló minőségű termékek és ipari komponensek szállítójában, megbízhat. A több, mint 80.000 szabványalkatrészt és munkadarabot tartalmazó széles termékválasztékunk megfelel a modern ipari követelményeknek. A norelem megbízhatóságáról és termékei gyors szállításáról ismert. A termékeket szigorú minőségi követelmények szerint gyártjuk és megfelelnek a nemzetközi DIN és ISO szabványoknak.